Menu Search

Steun met snapvergrendeling M3 18.0 mm Zwart Nylon

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10370414

Oud artikelnummer:

310318659902

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,0084
500 - 999 € 0,7734
1000 + € 0,6209
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 100,84

100 x € 1,0084

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 9.0 mm
Vergrendelkophoogte A 9.5 mm
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op