Menu Search

Steun met snapvergrendeling 15.0 mm Zwart Nylon 6/6

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-HB.
Essentra artikelnummer:

10206256

Oud artikelnummer:

1306294

40194 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2597
5000 - 9999 € 0,2448
10000 + € 0,2329
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 129,85

500 x € 0,2597

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Product 1306294 vervangt:

Schroefsteun met schroefdraad 15.0 mm (L) M4 Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Essentra artikelnummer: 10629161
Oud artikelnummer: 310415659902

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op