Menu Search

Steun met snapvergrendeling M3 40.0 mm Zwart Nylon

Deze afstandsteun met bajonetneus heeft een geribbelde behuizing en een binnendraad aan de onderkant voor het vastschroeven in een onderplaat of paneel. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-HB.
Essentra artikelnummer:

10174470

Oud artikelnummer:

TCBN-T1-M3-6-40

2131 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7185
1000 - 4999 € 0,479
5000 + € 0,4225
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 359,25

500 x € 0,7185

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Binnendraad
Gatdiameter 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Vergrendelkophoogte A 9.5 mm
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op