Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder 40.0 mm Zwart Nylon 6/6

Mannelijk naar vrouwelijk nylon afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Essentra artikelnummer:

10206409

Oud artikelnummer:

1317192

10857 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 1,2571
1000 + € 1,2342
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 628,55

500 x € 1,2571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Female thread length 10.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op