Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.
Serie: SR2787
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Sleutelwijdte | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,604 - € 0,9809 | 194 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6871 - € 0,8206 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,5045 - € 0,8221 | 300 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,0527 - € 0,0891 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Binnendraad
|
||
| € 0,2975 - € 0,3108 | 6490 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,2329 - € 0,4348 | 22866 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 0,9112 - € 1,435 | 66 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,503 - € 0,8177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 815 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 1,0195 - € 1,5582 | 89 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,503 - € 0,8177 | 4166 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 1,2006 - € 1,2228 | 11357 Op voorraad |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| € 0,8904 - € 0,9082 | 9064 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,7672 - € 1,2095 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 94 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,8429 - € 1,3312 | 400 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| € 0,6559 - € 1,0329 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,5684 - € 0,9245 | 681 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,6485 - € 1,0551 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| € 0,8043 - € 1,2673 | 3456 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan