Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 10.0 mm Zwart Nylon 6/6

Essentra artikelnummer:

10306697

Oud artikelnummer:

552191

6926 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,8818
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 440,90

500 x € 0,8818

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Hexagonal Male/Female Standoff
Female thread length 8.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Bevestigingstype gat A Male Thread
Bevestigingstype gat B Female Thread
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 110 °C
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op