Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder M3 12.0 mm Zwart PA

Mannelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Essentra artikelnummer:

10132579

Oud artikelnummer:

305312059902

681 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9504
500 - 999 € 0,7292
1000 + € 0,5843
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 95,04

100 x € 0,9504

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Hexagonal Male/Female Standoff
Female thread length 9.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Bevestigingstype gat A Mannelijke schroefdraadbevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op