Menu Search

Steun met snapvergrendeling M4 12.0 mm Zwart Nylon

Essentra artikelnummer:

10306741

Oud artikelnummer:

552197

4500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,4363
5000 + € 0,3661
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 218,15

500 x € 0,4363

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Binnendraad
Gatdiameter 6.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Vergrendelkophoogte A 9.5 mm
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op