Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,1127 - € 0,1571 448 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
PA
€ 0,1356 - € 0,151 4982 Op voorraad
1.0 mm
4.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.2 mm
€ 0,1336 - € 0,1846 44500 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
PA
€ 0,1208 - € 0,1678 6330 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
PA
€ 0,2685 - € 0,3722 Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
Naturel
PA
€ 0,0897 - € 0,0897 1000 Op voorraad
2.0 mm
12.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
€ 0,1614 - € 0,1683 43182 Op voorraad
1.0 mm
Zwart
PA
4.0 mm
€ 0,1206 - € 0,1922 12 Op voorraad
0.5 mm
Zwart
PA
4.0 mm
€ 0,1049 - € 0,1461 497 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
PA
€ 0,2379 - € 0,2379 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,0504 - € 0,0904 3000 Op voorraad
1.5 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,244 - € 0,244 18998 Op voorraad
1.9 mm
Naturel
PA
€ 0,0909 - € 0,1496 4390 Op voorraad
1.0 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,0312 - € 0,084 40 Op voorraad
1.0 mm
3.8 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
€ 0,479 - € 0,4988 Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
13.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
€ 0,0283 - € 0,0717 416 Op voorraad
2.0 mm
6.3 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
9.0 mm
€ 0,4256 - € 0,4256 86 Op voorraad
0.6 mm
9.6 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
€ 0,9809 - € 1,0008 2455 Op voorraad
1.0 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
€ 0,1413 - € 0,1497 364 Op voorraad
0.8 mm
4.9 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
€ 0,0343 - € 0,0343 833 Op voorraad
1.2 mm
3.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
  • van 18
Isolatiering 3.1 mm PA

10117040

Prijsbereik
€ 0,1571 - € 0,1127

Voorraadniveaus
448 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10072905

Prijsbereik
€ 0,151 - € 0,1356

Voorraadniveaus
4982 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.2 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Isolatiering 6.1 mm PA

10117095

Prijsbereik
€ 0,1846 - € 0,1336

Voorraadniveaus
44500 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.8 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 4.2 mm PA

10117057

Prijsbereik
€ 0,1678 - € 0,1208

Voorraadniveaus
6330 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Isolatiering 20.1 mm PA

10117125

Prijsbereik
€ 0,3722 - € 0,2685

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    36.0 mm
  • Buitendiameter basis
    21.6 mm
  • Binnendiameter
    20.1 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
Schouderring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10120477

Prijsbereik
€ 0,0897 - € 0,0897

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    8.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Bussluitring
Schouderring 5.0 mm PA

10133798

Prijsbereik
€ 0,1683 - € 0,1614

Voorraadniveaus
43182 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    5.0 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
Schouderring 6.2 mm PA

10133804

Prijsbereik
€ 0,1922 - € 0,1206

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    6.5 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    0.5 mm
Isolatiering 3.1 mm PA

10117033

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,1049

Voorraadniveaus
497 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    15.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.9 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161135

Prijsbereik
€ 0,2379 - € 0,2379

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.8 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016077

Prijsbereik
€ 0,0904 - € 0,0504

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    2.8 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.1 mm PA

10134825

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
18998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.9 mm
  • Buitendiameter flens
    11.9 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.9 mm
Schouderring 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016466

Prijsbereik
€ 0,1496 - € 0,0909

Voorraadniveaus
4390 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 2.6 mm 3.8 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160961

Prijsbereik
€ 0,084 - € 0,0312

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Prijsbereik
€ 0,4988 - € 0,479

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0283

Voorraadniveaus
416 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.3 mm
  • Maximale buitendiameter
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Prijsbereik
€ 0,4256 - € 0,4256

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    0.6 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Prijsbereik
€ 1,0008 - € 0,9809

Voorraadniveaus
2455 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Prijsbereik
€ 0,1497 - € 0,1413

Voorraadniveaus
364 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6

10016060

Prijsbereik
€ 0,0343 - € 0,0343

Voorraadniveaus
833 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.3 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring