Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,0302 - € 0,0373 Vraag de levertijd aan hier
2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0393 - € 0,0485 992 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0288 - € 0,0356 16000 Op voorraad
2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,023 - € 0,0284 3998 Op voorraad
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,078 - € 0,0963 994 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0435 - € 0,0538 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0531 - € 0,0655 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0662 - € 0,0818 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,096 - € 0,1186 Vraag de levertijd aan hier
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0855 - € 0,1056 Vraag de levertijd aan hier
2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0407 - € 0,0502 969 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0692 - € 0,0854 494 Op voorraad
1.3 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0581 - € 0,0718 896 Op voorraad
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0522 - € 0,0644 1500 Op voorraad
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0371 - € 0,0458 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0581 - € 0,0717 Vraag de levertijd aan hier
1.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0513 - € 0,0634 5937 Op voorraad
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0502 - € 0,062 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0716 - € 0,0885 Vraag de levertijd aan hier
1.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,037 - € 0,0457 Vraag de levertijd aan hier
2 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • van 18
Schouderring 0.202 in Nylon 6/6

10334423

Prijsbereik
€ 0,0373 - € 0,0302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8 mm
  • Buitendiameter flens
    11 mm
  • Buitendiameter basis
    7.9 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2 mm
Schouderring 0.125 in Nylon 6/6

10334249

Prijsbereik
€ 0,0485 - € 0,0393

Voorraadniveaus
992 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    4 mm
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Schouderring 0.240 in Nylon 6/6

10334430

Prijsbereik
€ 0,0356 - € 0,0288

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6 mm
  • Buitendiameter flens
    12.2 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    2 mm
Schouderring 0.115 in Nylon 6/6

10334201

Prijsbereik
€ 0,0284 - € 0,023

Voorraadniveaus
3998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    0.8 mm
  • Buitendiameter flens
    5.1 mm
  • Buitendiameter basis
    3.6 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
Schouderring 0.240 in Nylon 6/6

10334461

Prijsbereik
€ 0,0963 - € 0,078

Voorraadniveaus
994 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4 mm
  • Buitendiameter flens
    12.3 mm
  • Buitendiameter basis
    8 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 0.250 in Nylon 6/6

10334560

Prijsbereik
€ 0,0538 - € 0,0435

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    11.1 mm
  • Buitendiameter flens
    12.7 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.375 in Nylon 6/6

10334713

Prijsbereik
€ 0,0655 - € 0,0531

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.7 mm
  • Buitendiameter flens
    18.9 mm
  • Buitendiameter basis
    11.3 mm
  • Binnendiameter
    9.5 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.320 in Nylon 6/6

10334508

Prijsbereik
€ 0,0818 - € 0,0662

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.6 mm
  • Buitendiameter flens
    18.8 mm
  • Buitendiameter basis
    9.3 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
Schouderring 0.201 in Nylon 6/6

10334683

Prijsbereik
€ 0,1186 - € 0,096

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    28.2 mm
  • Buitendiameter flens
    16.1 mm
  • Buitendiameter basis
    10.8 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    3.6 mm
Schouderring 0.476 in Nylon 6/6

10334775

Prijsbereik
€ 0,1056 - € 0,0855

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3 mm
  • Buitendiameter flens
    25.6 mm
  • Buitendiameter basis
    14.8 mm
  • Binnendiameter
    12.1 mm
  • Flenshoogte
    2 mm
Schouderring 0.148 in Nylon 6/6

10334393

Prijsbereik
€ 0,0502 - € 0,0407

Voorraadniveaus
969 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.2 mm
  • Buitendiameter flens
    9.7 mm
  • Buitendiameter basis
    5.6 mm
  • Binnendiameter
    3.8 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.280 in Nylon 6/6

10334645

Prijsbereik
€ 0,0854 - € 0,0692

Voorraadniveaus
494 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.8 mm
  • Buitendiameter flens
    16 mm
  • Buitendiameter basis
    9.5 mm
  • Binnendiameter
    7.1 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
Schouderring 0.617 in Nylon 6/6

10334850

Prijsbereik
€ 0,0718 - € 0,0581

Voorraadniveaus
896 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.2 mm
  • Buitendiameter flens
    22.4 mm
  • Buitendiameter basis
    19.1 mm
  • Binnendiameter
    15.7 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Schouderring 0.316 in Nylon 6/6

10334652

Prijsbereik
€ 0,0644 - € 0,0522

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.8 mm
  • Buitendiameter flens
    15.7 mm
  • Buitendiameter basis
    12.8 mm
  • Binnendiameter
    8 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
Schouderring 0.510 in Nylon 6/6

10334744

Prijsbereik
€ 0,0458 - € 0,0371

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.7 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    15.9 mm
  • Binnendiameter
    13 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.322 in Nylon 6/6

10334805

Prijsbereik
€ 0,0717 - € 0,0581

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    10 mm
  • Buitendiameter flens
    18.8 mm
  • Buitendiameter basis
    10.9 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
Schouderring 0.260 in Nylon 6/6

10334584

Prijsbereik
€ 0,0634 - € 0,0513

Voorraadniveaus
5937 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.4 mm
  • Buitendiameter flens
    13 mm
  • Buitendiameter basis
    9.4 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
Schouderring 0.430 in Nylon 6/6

10334737

Prijsbereik
€ 0,062 - € 0,0502

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    1.2 mm
  • Buitendiameter flens
    19.1 mm
  • Buitendiameter basis
    12.7 mm
  • Binnendiameter
    10.9 mm
  • Flenshoogte
    4.8 mm
Schouderring 0.184 in Nylon 6/6

10334546

Prijsbereik
€ 0,0885 - € 0,0716

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    7.9 mm
  • Buitendiameter flens
    16 mm
  • Buitendiameter basis
    6.7 mm
  • Binnendiameter
    4.7 mm
  • Flenshoogte
    1.8 mm
Schouderring 0.394 in Nylon 6/6

10334614

Prijsbereik
€ 0,0457 - € 0,037

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    10 mm
  • Buitendiameter flens
    16 mm
  • Buitendiameter basis
    12 mm
  • Binnendiameter
    10 mm
  • Flenshoogte
    2 mm