Menu Search

Isolatiering 20.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117125

Oud artikelnummer:

018200000001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3621
500 - 999 € 0,3398
1000 + € 0,2611
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 90,53

250 x € 0,3621

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 3.0 mm
Buitendiameter flens 36.0 mm
Buitendiameter basis 21.6 mm
Binnendiameter 20.1 mm
Flenshoogte 3.0 mm
Type ring Isolatiehuls
Kleur Naturel
Materiaal PA
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op