Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Binnendiameter Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,2365 - € 0,2519 400 Op voorraad
5.0 mm
9.7 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
15.7 mm
€ 0,1617 - € 0,1723 2533 Op voorraad
0.8 mm
5.1 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
7.0 mm
€ 0,154 - € 0,154 21021 Op voorraad
0.8 mm
6.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
8.0 mm
€ 0,4394 - € 0,4576 2753 Op voorraad
4.5 mm
13.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
25.0 mm
€ 0,2318 - € 0,2318 60 Op voorraad
2.0 mm
8.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
11.0 mm
€ 0,6575 - € 0,6575 Vraag de levertijd aan hier
2.1 mm
24.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
30.0 mm
€ 0,3417 - € 0,3585 2995 Op voorraad
3.0 mm
16.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
21.0 mm
€ 0,2212 - € 0,2898 71321 Op voorraad
2.8 mm
6.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.1 mm
12.4 mm
€ 0,3158 - € 0,3158 2010 Op voorraad
1.6 mm
10.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
15.0 mm
€ 0,081 - € 0,113 1334 Op voorraad
2.5 mm
3.5 mm
Zwart
Nylon 6/6
3.1 mm
7.5 mm
€ 0,2074 - € 0,2669 18300 Op voorraad
1.7 mm
4.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
8.2 mm
€ 0,2227 - € 0,2227 235 Op voorraad
2.0 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
4.0 mm
9.0 mm
€ 0,2608 - € 0,2608 157 Op voorraad
2.0 mm
11.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.0 mm
16.0 mm
€ 0,302 - € 0,3935 Vraag de levertijd aan hier
8.1 mm
19.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.2 mm
35.4 mm
€ 0,1109 - € 0,183 2905 Op voorraad
1.0 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.1 mm
7.1 mm
€ 0,3508 - € 0,3508 1125 Op voorraad
2.0 mm
13.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
18.0 mm
€ 0,241 - € 0,241 74 Op voorraad
2.0 mm
9.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,098 - € 0,138 7000 Op voorraad
1.2 mm
6.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
3.2 mm
8.8 mm
€ 0,2517 - € 0,4592 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
13.0 mm
Zwart
Nylon 6/6
6.5 mm
25.0 mm
€ 0,2852 - € 0,3707 177 Op voorraad
6.5 mm
13.9 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.1 mm
26.8 mm
  • van 18
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Prijsbereik
€ 0,2519 - € 0,2365

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    5.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1617

Voorraadniveaus
2533 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,154

Voorraadniveaus
21021 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161074

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,4394

Voorraadniveaus
2753 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Schouderring 5.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137932

Prijsbereik
€ 0,2318 - € 0,2318

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.0 mm
  • Buitendiameter flens
    11.0 mm
  • Buitendiameter basis
    8.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    8.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    11.0 mm
Schouderring 20.0 mm 24.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10138014

Prijsbereik
€ 0,6575 - € 0,6575

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    13.9 mm
  • Buitendiameter flens
    30.0 mm
  • Buitendiameter basis
    24.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    24.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    30.0 mm
Schouderring 12.0 mm 16.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10136577

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3417

Voorraadniveaus
2995 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    19.0 mm
  • Buitendiameter flens
    21.0 mm
  • Buitendiameter basis
    16.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    16.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    21.0 mm
Verzonken isolatiering 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nylon 6/6

10065853

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,2212

Voorraadniveaus
71321 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.4 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    2.8 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.0 mm 10.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10137956

Prijsbereik
€ 0,3158 - € 0,3158

Voorraadniveaus
2010 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.9 mm
  • Buitendiameter flens
    15.0 mm
  • Buitendiameter basis
    10.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    10.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
Schouderring 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10228883

Prijsbereik
€ 0,113 - € 0,081

Voorraadniveaus
1334 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.5 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    2.5 mm
  • Kleur
    Zwart
Verzonken isolatiering 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nylon 6/6

10065839

Prijsbereik
€ 0,2669 - € 0,2074

Voorraadniveaus
18300 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.2 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10135235

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2227

Voorraadniveaus
235 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.0 mm
  • Buitendiameter flens
    9.0 mm
  • Buitendiameter basis
    6.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    9.0 mm
Schouderring 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137963

Prijsbereik
€ 0,2608 - € 0,2608

Voorraadniveaus
157 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    5.0 mm
  • Buitendiameter flens
    16.0 mm
  • Buitendiameter basis
    11.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    11.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    16.0 mm
Verzonken isolatiering 16.2 mm 19.2 mm 35.4 mm Nylon 6/6

10065907

Prijsbereik
€ 0,3935 - € 0,302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    19.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    35.4 mm
  • Binnendiameter
    16.2 mm
  • Flenshoogte
    8.1 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 3.1 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10161142

Prijsbereik
€ 0,183 - € 0,1109

Voorraadniveaus
2905 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137994

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3508

Voorraadniveaus
1125 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    6.0 mm
  • Buitendiameter flens
    18.0 mm
  • Buitendiameter basis
    13.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
Schouderring 6.0 mm 9.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10137949

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.0 mm
  • Minimale buitendiameter
    9.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
Schouderring 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm Nylon 6/6

10016459

Prijsbereik
€ 0,138 - € 0,098

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.8 mm
  • Binnendiameter
    3.2 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Kleur
    Naturel
Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10228920

Prijsbereik
€ 0,4592 - € 0,2517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
Verzonken isolatiering 12.1 mm 13.9 mm 26.8 mm Nylon 6/6

10065891

Prijsbereik
€ 0,3707 - € 0,2852

Voorraadniveaus
177 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    26.8 mm
  • Binnendiameter
    12.1 mm
  • Flenshoogte
    6.5 mm
  • Kleur
    Naturel