Menu Search

Isolatiering 6.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117095

Oud artikelnummer:

018060400001

44500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1846
1000 + € 0,1336
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 92,30

500 x € 0,1846

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.0 mm
Buitendiameter flens 18.0 mm
Buitendiameter basis 10.8 mm
Binnendiameter 6.1 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Type ring Isolatiehuls
Compatibele schroefmaten (alle) M6
Kleur Naturel
Materiaal PA
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op