Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,2547 - € 0,2547 1000 Op voorraad
1.6 mm
6.6 mm
Zwart
40% Glass Filled PPS
10.1 mm
€ 0,0527 - € 0,0947 835 Op voorraad
1.6 mm
5.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
8.7 mm
€ 0,2501 - € 0,2547 Vraag de levertijd aan hier
1.3 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
€ 0,1413 - € 0,1497 Vraag de levertijd aan hier
0.8 mm
4.9 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
€ 0,9809 - € 1,0008 2455 Op voorraad
1.0 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
€ 0,2547 - € 0,2547 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
3.4 mm
Zwart
40% Glass Filled PPS
5.5 mm
€ 0,154 - € 0,154 398 Op voorraad
1.0 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
5.5 mm
€ 0,2365 - € 0,2519 400 Op voorraad
5.0 mm
9.7 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
15.7 mm
€ 0,479 - € 0,4988 500 Op voorraad
4.5 mm
13.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
€ 0,1617 - € 0,1723 2533 Op voorraad
0.8 mm
5.1 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
€ 0,3554 - € 0,3695 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
3.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
€ 0,4394 - € 0,4576 18988 Op voorraad
4.5 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
€ 0,0504 - € 0,0904 3000 Op voorraad
1.5 mm
3.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
7.1 mm
€ 0,4256 - € 0,4256 86 Op voorraad
0.6 mm
9.6 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
€ 0,3417 - € 0,3585 2995 Op voorraad
3.0 mm
Naturel
PA
€ 0,0784 - € 0,1246 261 Op voorraad
1.1 mm
4.8 mm
Zwart
8.0 mm
€ 0,244 - € 0,244 18998 Op voorraad
1.9 mm
Naturel
PA
€ 0,241 - € 0,241 74 Op voorraad
2.0 mm
Naturel
PA
€ 0,2151 - € 0,2776 20500 Op voorraad
2.3 mm
5.9 mm
Naturel
Nylon
10.4 mm
€ 0,154 - € 0,154 24021 Op voorraad
0.8 mm
6.0 mm
Zwart
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
  • van 18
Schouderring 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.1 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nylon 6/6

10016435

Prijsbereik
€ 0,0947 - € 0,0527

Voorraadniveaus
835 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.2 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.7 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2501

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.9 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    1.3 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 3.5 mm 4.9 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161029

Prijsbereik
€ 0,1497 - € 0,1413

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 2.6 mm 3.5 mm 6.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Prijsbereik
€ 1,0008 - € 0,9809

Voorraadniveaus
2455 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    6.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 2.9 mm 3.4 mm 5.5 mm 40% Glass Filled PPS

10161111

Prijsbereik
€ 0,2547 - € 0,2547

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 3.0 mm 3.5 mm 5.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160954

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,154

Voorraadniveaus
398 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    5.5 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 4.5 mm 9.7 mm 15.7 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161043

Prijsbereik
€ 0,2519 - € 0,2365

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.7 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.7 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    5.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 6.5 mm 13.0 mm 25.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Prijsbereik
€ 0,4988 - € 0,479

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    13.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1617

Voorraadniveaus
2533 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.1 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160992

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,3554

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 6.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Prijsbereik
€ 0,4576 - € 0,4394

Voorraadniveaus
18988 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.5 mm
  • Buitendiameter flens
    25.0 mm
  • Buitendiameter basis
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    4.5 mm
Schouderring 2.8 mm 3.8 mm 7.1 mm Nylon 6/6

10016077

Prijsbereik
€ 0,0904 - € 0,0504

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    3.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    7.1 mm
  • Binnendiameter
    2.8 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
  • Type ring
    Isolatiesluitring
Schouderring 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Prijsbereik
€ 0,4256 - € 0,4256

Voorraadniveaus
86 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.6 mm
  • Maximale buitendiameter
    13.0 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Flenshoogte
    0.6 mm
  • Type ring
    Insulation Washer
Schouderring 12.0 mm PA

10136577

Prijsbereik
€ 0,3585 - € 0,3417

Voorraadniveaus
2995 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    19.0 mm
  • Buitendiameter flens
    21.0 mm
  • Buitendiameter basis
    16.0 mm
  • Binnendiameter
    12.0 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
Schouderring 2.6 mm 4.8 mm 8.0 mm

10228890

Prijsbereik
€ 0,1246 - € 0,0784

Voorraadniveaus
261 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    4.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Flenshoogte
    1.1 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 6.1 mm PA

10134825

Prijsbereik
€ 0,244 - € 0,244

Voorraadniveaus
18998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.9 mm
  • Buitendiameter flens
    11.9 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Flenshoogte
    1.9 mm
Schouderring 6.0 mm PA

10137949

Prijsbereik
€ 0,241 - € 0,241

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.0 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
Verzonken isolatiering 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Nylon

10065846

Prijsbereik
€ 0,2776 - € 0,2151

Voorraadniveaus
20500 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    10.4 mm
  • Binnendiameter
    4.1 mm
  • Flenshoogte
    2.3 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Prijsbereik
€ 0,154 - € 0,154

Voorraadniveaus
24021 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.0 mm
  • Maximale buitendiameter
    8.0 mm
  • Binnendiameter
    4.5 mm
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Type ring
    Insulation Washer