Menu Search

Schouderring 0.322 in Nylon 6/6

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10334805

Oud artikelnummer:

12SWS3012

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0698
2500 - 9999 € 0,0628
10000 + € 0,0565
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 34,90

500 x € 0,0698

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 10 mm
Buitendiameter flens 18.8 mm
Buitendiameter basis 10.9 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Flenshoogte 1.7 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op