10334744
12SWS2578
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,0446 |
| 2500 - 9999 | € 0,0401 |
| 10000 + | € 0,0361 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 4.7 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.187 in |
| Buitendiameter flens | 19.1 mm |
| Buitendiameter flens | 0.750 in |
| Buitendiameter basis | 15.9 mm |
| Buitendiameter basis | 0.625 in |
| Binnendiameter | 13 mm |
| Binnendiameter | 0.510 in |
| Flenshoogte | 1.6 mm |
| Flenshoogte | 0.062 in |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan