These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2517 - € 0,3249 | 2500 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Zwart
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1261 - € 0,1769 | 4016 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3798 - € 0,4744 | 3408 Op voorraad |
1.28 in
32.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,0843 - € 0,0843 | 3739 Op voorraad |
0.067 in
1.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1049 - € 0,1461 | 423 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1148 - € 0,1815 | 417 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1179 | 48 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Zwart
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1141 - € 0,1586 | 5112 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Zwart
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1208 - € 0,1678 | 2365 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1049 - € 0,1461 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1209 - € 0,1678 | 30520 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1237 - € 0,1723 | 723 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,1177 | 7805 Op voorraad |
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0845 - € 0,134 | 10551 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,18 - € 0,2334 | 4660 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| € 0,0967 - € 0,0967 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0731 - € 0,0789 | 22000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2105 | 13610 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Zwart
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,081 - € 0,113 | 1819 Op voorraad |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1447 - € 0,1876 | 2777 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan