Menu Search

Schouderring 2.6 mm 3.5 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10160992

Oud artikelnummer:

MNI-HT-M2-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3695
1000 - 4999 € 0,3638
5000 + € 0,3554
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 184,75

500 x € 0,3695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale buitendiameter 3.5 mm
Maximale buitendiameter 7.0 mm
Binnendiameter 2.6 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal 25% Glass Filled Nylon 6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op