10161081
MNI-HT-M6-4
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,4576 |
| 1000 - 4999 | € 0,4478 |
| 5000 + | € 0,4394 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 8.5 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.335 in |
| Buitendiameter flens | 0.984 in |
| Buitendiameter flens | 25.0 mm |
| Buitendiameter basis | 0.512 in |
| Buitendiameter basis | 13.0 mm |
| Minimale buitendiameter | 6.5 mm |
| Minimale buitendiameter | 0.256 in |
| Maximale buitendiameter | 25.0 mm |
| Maximale buitendiameter | 0.984 in |
| Binnendiameter | 0.256 in |
| Binnendiameter | 6.5 mm |
| Flenshoogte | 4.5 mm |
| Flenshoogte | 0.177 in |
| Compatibele schroefmaten (alle) | M6 |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | 25% Glass Filled Nylon 6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan