These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flenshoogte | Minimale buitendiameter | Kleur | Materiaal | Lengte onder kop | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2017 - € 0,2103 | 7808 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| € 0,3731 - € 0,3731 | 3 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| € 0,0825 - € 0,0917 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1642 - € 0,1873 | 865 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,035 - € 0,0432 | 2000 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0403 - € 0,0498 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | 43495 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,041 - € 0,0506 | 2782 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0403 - € 0,0498 | 686 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0378 - € 0,0467 | 24758 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0375 - € 0,0464 | 499 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | 495 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0387 - € 0,0478 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0263 - € 0,0324 | 4056 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0365 - € 0,0451 | 16856 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,041 - € 0,0506 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0307 - € 0,0379 | 7 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| € 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 10331606 | € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
| € 0,0415 - € 0,0513 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan