Menu Search

Schouderring 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10185971

Oud artikelnummer:

1090630000VR

3003 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3836
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 383,60

1000 x € 0,3836

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale buitendiameter 21.7 mm
Maximale buitendiameter 27.7 mm
Binnendiameter 16.1 mm
Flenshoogte 3.1 mm
Type ring Bussluitring
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op