Menu Search

Schouderring 6.5 mm 9.6 mm 15.8 mm Nylon 6/6

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072134

Oud artikelnummer:

1080350000VR

7808 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2103
10000 + € 0,2017
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,30

1000 x € 0,2103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Minimale buitendiameter 9.6 mm
Maximale buitendiameter 15.8 mm
Binnendiameter 6.5 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Type ring Bussluitring
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op