Menu Search

Schouderring 0.260 in 0.312 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturel

Deze naturel nylon bus kan worden gebruikt om metalen schroeven in elektrische assemblages elektrisch te isoleren. Door de lage wrijvingscoëfficiënt van Nylon ook te gebruiken als lagers met lichte belasting.
Essentra artikelnummer:

10331583

Oud artikelnummer:

10SC250037

495 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0499
2500 - 9999 € 0,0449
10000 + € 0,0404
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 24,95

500 x € 0,0499

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 9.5 mm
Buitendiameter flens 13 mm
Buitendiameter basis 7.9 mm
Minimale buitendiameter 7.9 mm
Maximale buitendiameter 13 mm
Binnendiameter 6.6 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op