10331569
10SC250018
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 - 2499 | € 0,0477 |
| 2500 - 9999 | € 0,0429 |
| 10000 + | € 0,0386 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hoogte van de basis | 4.8 mm |
|---|---|
| Hoogte van de basis | 0.188 in |
| Buitendiameter flens | 0.513 in |
| Buitendiameter flens | 13 mm |
| Buitendiameter basis | 0.312 in |
| Buitendiameter basis | 7.9 mm |
| Minimale buitendiameter | 0.312 in |
| Minimale buitendiameter | 7.9 mm |
| Maximale buitendiameter | 0.513 in |
| Maximale buitendiameter | 13 mm |
| Binnendiameter | 6.6 mm |
| Binnendiameter | 0.260 in |
| Flenshoogte | 0.063 in |
| Flenshoogte | 1.6 mm |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan