Menu Search

Sandwich- en draadbevestigingen

Op voorraad

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
126 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale diameter Type Totale hoogte Bestellen
€ 7,91 - € 7,91 1640 Op voorraad
24.0 mm
3
€ 3,814 - € 3,814 Vraag de levertijd aan hier
2 - 3-wegs hoek
€ 3,6507 - € 3,7398 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
1
€ 4,5412 - € 4,5412 26 Op voorraad
25.4 mm
1
€ 1,7215 - € 2,5525 Vraag de levertijd aan hier
11.1 mm
1
€ 3,4281 - € 3,4281 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
1
€ 1,8699 - € 2,6267 7156 Op voorraad
2 - 3-wegs hoek
€ 3,9921 - € 3,9921 Vraag de levertijd aan hier
2 - 3-wegs hoek
€ 3,814 - € 3,814 Vraag de levertijd aan hier
2 - 3-wegs hoek
€ 14,2931 - € 14,2931 4 Op voorraad
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
€ 4,5962 - € 5,1149 Vraag de levertijd aan hier
M5
2 - 3-wegs hoek
40.0 mm
€ 6,2532 - € 9,7689 15 Op voorraad
M8
2 - 3-wegs hoek
50.0 mm
€ 10,1291 - € 11,1809 Vraag de levertijd aan hier
M8
2 - 3-wegs hoek
73.0 mm
€ 12,5064 - € 13,7456 20 Op voorraad
M10
2 - 3-wegs hoek
83.0 mm
€ 6,5558 - € 10,2876 2980 Op voorraad
M8
2 - 3-wegs hoek
55.0 mm
€ 3,9767 - € 4,6683 Vraag de levertijd aan hier
M5
2 - 3-wegs hoek
30.0 mm
€ 22,3618 - € 24,523 29 Op voorraad
M10
2 - 3-wegs hoek
103.0 mm
€ 3,4724 - € 3,847 Vraag de levertijd aan hier
M4
3
21.0 mm
€ 4,7403 - € 5,576 81 Op voorraad
M6
2 - 3-wegs hoek
45.0 mm
€ 7,3771 - € 11,5411 52 Op voorraad
M8
2 - 3-wegs hoek
60.0 mm
  • van 7
Trillingsdemper 24.0 mm Staal;Rubber

10164297

Prijsbereik
€ 7,91 - € 7,91

Voorraadniveaus
1640 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Totale diameter
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 11.1 mm Staal;Rubber

10164242

Prijsbereik
€ 3,814 - € 3,814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 12.7 mm Staal;Rubber

10164280

Prijsbereik
€ 3,7398 - € 3,6507

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    12.7 mm
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 25.4 mm Staal;Rubber

10164273

Prijsbereik
€ 4,5412 - € 4,5412

Voorraadniveaus
26 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    25.4 mm
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 11.1 mm Staal;Rubber

10164211

Prijsbereik
€ 2,5525 - € 1,7215

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    11.1 mm
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 14.3 mm Staal;Rubber

10164259

Prijsbereik
€ 3,4281 - € 3,4281

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    1
  • Totale diameter
    14.3 mm
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 11.1 mm Staal;Rubber

10164228

Prijsbereik
€ 2,6267 - € 1,8699

Voorraadniveaus
7156 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    4016930090
Trillingsdemper 11.1 mm Staal;Rubber

10164235

Prijsbereik
€ 3,9921 - € 3,9921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 14.3 mm Staal;Rubber

10164266

Prijsbereik
€ 3,814 - € 3,814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Massief materiaal
    Neopreenrubber;Koolstofstaal
  • Goederencode
    3926909790
Trillingsdemper 50.0 mm 50.0 mm Staal;Rubber

10281888

Prijsbereik
€ 14,2931 - € 14,2931

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    126.0 mm
  • Totale diameter
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 20.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10282212

Prijsbereik
€ 5,1149 - € 4,5962

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 30.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10282250

Prijsbereik
€ 9,7689 - € 6,2532

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 40.0 mm 40.0 mm Staal;Rubber

10282298

Prijsbereik
€ 11,1809 - € 10,1291

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    73.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 50.0 mm 45.0 mm Staal;Rubber

10282311

Prijsbereik
€ 13,7456 - € 12,5064

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    83.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 30.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

10282267

Prijsbereik
€ 10,2876 - € 6,5558

Voorraadniveaus
2980 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016930090
Trillingsdemper 20.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10282199

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 3,9767

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 60.0 mm 60.0 mm Staal;Rubber

10282335

Prijsbereik
€ 24,523 - € 22,3618

Voorraadniveaus
29 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    103.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 10.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10282373

Prijsbereik
€ 3,847 - € 3,4724

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    21.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 25.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10282236

Prijsbereik
€ 5,576 - € 4,7403

Voorraadniveaus
81 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 30.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

10282274

Prijsbereik
€ 11,5411 - € 7,3771

Voorraadniveaus
52 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    60.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790