Menu Search

Trillingsdemper 30.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282274

Oud artikelnummer:

497756

52 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 11,5411
40 - 139 € 8,6738
140 - 259 € 8,2416
260 - 379 € 7,8093
380 + € 7,3771
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 230,82

20 x € 11,5411

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2 - 3-wegs hoek
Draadmaat M8
Totale hoogte 60.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op