Menu Search

Trillingsdemper 14.3 mm Staal;Rubber

Deze trillingsvoeten zijn gemaakt van zwart neopreenrubber met ingegoten stalen draadstangen. Wordt gebruikt in machinetoepassingen waar trillingen kunnen worden verwacht. Deze voeten dempen trillingen en kunnen geluid verminderen.
Essentra artikelnummer:

10164259

Oud artikelnummer:

QM4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,5241
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 352,41

100 x € 3,5241

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 1
Totale diameter 14.3 mm
Massief materiaal Neopreenrubber;Koolstofstaal
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op