Menu Search

Trillingsdemper 25.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282236

Oud artikelnummer:

497752

81 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
35 - 174 € 5,7321
175 - 349 € 5,4359
350 - 524 € 5,1545
525 + € 4,873
Standaard verpakking: 35

Bestel in veelvoud van 35

Totale prijs:

€ 200,62

35 x € 5,7321

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Draadmaat M6
Totale hoogte 45.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op