Menu Search

Sandwich- en draadbevestigingen

Op voorraad

Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.

Serie: SR5495

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
126 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale diameter Type Totale hoogte Bestellen
€ 3,9767 - € 4,6683 172 Op voorraad
M6
20.0 mm
Gekarteld zonder lip
15.0 mm
€ 4,7403 - € 5,576 70 Op voorraad
M6
25.0 mm
Gekarteld zonder lip
25.0 mm
€ 9,1637 - € 10,1435 663 Op voorraad
M8
40.0 mm
Gekarteld zonder lip
35.0 mm
€ 12,9387 - € 14,2643 176 Op voorraad
M10
50.0 mm
Gekarteld zonder lip
50.0 mm
€ 52,0573 - € 52,0573 40 Op voorraad
M16
100.0 mm
4 - Voor zwaar gebruik
50.0 mm
€ 5,3166 - € 5,3166 424 Op voorraad
M4
2 - 3-wegs hoek
28.0 mm
€ 7,4779 - € 7,4779 100 Op voorraad
M6
2 - 3-wegs hoek
44.0 mm
€ 6,1956 - € 6,1956 376 Op voorraad
M6
25.0 mm
1
57.0 mm
€ 7,4779 - € 7,4779 Vraag de levertijd aan hier
M4
15.0 mm
3
15.0 mm
€ 4,6395 - € 4,6395 900 Op voorraad
M4
15.0 mm
1
28.0 mm
€ 8,6162 - € 12,737 Vraag de levertijd aan hier
M8
35.0 mm
35.0 mm
€ 6,5558 - € 10,2876 38 Op voorraad
M8
3
55.0 mm
€ 10,8783 - € 12,031 2920 Op voorraad
M8
3
78.0 mm
€ 40,9774 - € 44,9686 35 Op voorraad
M10
3
113.0 mm
€ 3,4003 - € 5,3311 1288 Op voorraad
M4
15.0 mm
Gekarteld zonder lip
10.0 mm
€ 4,3945 - € 4,5674 2574 Op voorraad
M6
20.0 mm
Gekarteld zonder lip
20.0 mm
€ 4,9132 - € 5,7777 4005 Op voorraad
M6
25.0 mm
Gekarteld zonder lip
30.0 mm
€ 10,0858 - € 11,1521 515 Op voorraad
M8
40.0 mm
Gekarteld zonder lip
40.0 mm
€ 22,2321 - € 24,4654 20 Op voorraad
M10
60.0 mm
Gekarteld zonder lip
60.0 mm
€ 6,5558 - € 10,2876 1180 Op voorraad
M8
2 - 3-wegs hoek
55.0 mm
  • van 7
Trillingsdemper 20.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10282632

Prijsbereik
€ 4,6683 - € 3,9767

Voorraadniveaus
172 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 25.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10282670

Prijsbereik
€ 5,576 - € 4,7403

Voorraadniveaus
70 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    25.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 40.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

10282717

Prijsbereik
€ 10,1435 - € 9,1637

Voorraadniveaus
663 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    35.0 mm
  • Totale diameter
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 50.0 mm 50.0 mm Staal;Rubber

10282755

Prijsbereik
€ 14,2643 - € 12,9387

Voorraadniveaus
176 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    50.0 mm
  • Totale diameter
    50.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 100.0 mm 50.0 mm Staal;Rubber

10282137

Prijsbereik
€ 52,0573 - € 52,0573

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    4 - Voor zwaar gebruik
  • Draadmaat
    M16
  • Totale hoogte
    50.0 mm
  • Totale diameter
    100.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 15.0 mm Staal;Rubber

10170434

Prijsbereik
€ 5,3166 - € 5,3166

Voorraadniveaus
424 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    28.0 mm
  • Massief materiaal
    Natuurrubber;Staal
  • Goederencode
    4016930090
Trillingsdemper 15.0 mm 25.0 mm Staal;Rubber

10170458

Prijsbereik
€ 7,4779 - € 7,4779

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    44.0 mm
  • Massief materiaal
    Natuurrubber;Staal
  • Goederencode
    7326909890
Trillingsdemper 20.0 mm Staal;Rubber

10170427

Prijsbereik
€ 6,1956 - € 6,1956

Voorraadniveaus
376 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    57.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Natuurrubber;Staal
Trillingsdemper 15.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

10170465

Prijsbereik
€ 7,4779 - € 7,4779

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    15.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 8.0 mm Staal;Rubber

10170403

Prijsbereik
€ 4,6395 - € 4,6395

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    1
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    28.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Natuurrubber;Staal
Trillingsdemper 35.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

10396339

Prijsbereik
€ 12,737 - € 8,6162

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Vorm
    Rond
  • Bevestigingsmethode
    Threaded
  • Draadmaat
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Totale hoogte
    35.0 mm
Trillingsdemper 30.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

10282489

Prijsbereik
€ 10,2876 - € 6,5558

Voorraadniveaus
38 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 40.0 mm 45.0 mm Staal;Rubber

10282526

Prijsbereik
€ 12,031 - € 10,8783

Voorraadniveaus
2920 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    78.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 70.0 mm 70.0 mm Staal;Rubber

10282564

Prijsbereik
€ 44,9686 - € 40,9774

Voorraadniveaus
35 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    3
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    113.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016999790
Trillingsdemper 15.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

10282601

Prijsbereik
€ 5,3311 - € 3,4003

Voorraadniveaus
1288 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M4
  • Totale hoogte
    10.0 mm
  • Totale diameter
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 20.0 mm 20.0 mm Staal;Rubber

10282649

Prijsbereik
€ 4,5674 - € 4,3945

Voorraadniveaus
2574 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    20.0 mm
  • Totale diameter
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 25.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

10282687

Prijsbereik
€ 5,7777 - € 4,9132

Voorraadniveaus
4005 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    30.0 mm
  • Totale diameter
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 40.0 mm 40.0 mm Staal;Rubber

10282724

Prijsbereik
€ 11,1521 - € 10,0858

Voorraadniveaus
515 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale diameter
    40.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 60.0 mm 60.0 mm Staal;Rubber

10282762

Prijsbereik
€ 24,4654 - € 22,2321

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    Gekarteld zonder lip
  • Draadmaat
    M10
  • Totale hoogte
    60.0 mm
  • Totale diameter
    60.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
Trillingsdemper 30.0 mm 30.0 mm Staal;Rubber

10282267

Prijsbereik
€ 10,2876 - € 6,5558

Voorraadniveaus
1180 Op voorraad
Kenmerken
  • Type
    2 - 3-wegs hoek
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    55.0 mm
  • Massief materiaal
    Verzinkt staal;Rubber
  • Goederencode
    4016930090