Menu Search

Trillingsdemper 15.0 mm 15.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Zwart Natuurrubber beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10170434

Oud artikelnummer:

SDD-DIA-1515-M4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 5,3166
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 531,66

100 x € 5,3166

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 2
Draadmaat M4
Massief materiaal Natuurrubber;Staal
Goederencode 4016930090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op