Menu Search

Trillingsdemper 40.0 mm 40.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282724

Oud artikelnummer:

497802

475 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 11,4643
100 + € 10,3682
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 229,29

20 x € 11,4643

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type 5
Draadmaat M8
Totale hoogte 40.0 mm
Totale diameter 40.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op