Menu Search

Trillingsdemper 50.0 mm 50.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Essentra artikelnummer:

10282755

Oud artikelnummer:

497805

176 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 59 € 14,2643
60 + € 12,9387
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 285,29

20 x € 14,2643

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Gekarteld zonder lip
Draadmaat M10
Totale hoogte 50.0 mm
Totale diameter 50.0 mm
Massief materiaal Verzinkt staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op