Menu Search

SAE-flenskap Gespleten flens 31.8 mm J518-62 6000 LDPE - PIR

SAE 6000psi flenskappen zijn ontworpen om de SAE flensnippel te beschermen. Ze bieden maximale bescherming voor stompe lasuiteinden op kleppen of pompen en hebben een bedrijfstemperatuurbereik van -30°C tot +50°C. Rood en gemaakt van LDPE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20592110

Oud artikelnummer:

20592110

100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1004
1000 - 4999 € 0,0717
5000 + € 0,0645
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,04

100 x € 0,1004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 31.8 mm
d 31.8 mm
h 7.7 mm
Compatibel flenstype Gespleten flens
SAE-code J518-62
Compatibele pijpgrootte 19.0 mm
Drukklasse (alle) 6000
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 39235
Recycled Content Percentage % 50%
Materiaal LDPE - PIR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op