20592073
20592073
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1281 |
| 1000 - 4999 | € 0,0915 |
| 5000 + | € 0,0823 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.732 in |
|---|---|
| D | 44.0 mm |
| d | 44.0 mm |
| d | 1.732 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| Compatibel flenstype | Gespleten flens |
| SAE-code | J518-61 |
| Compatibele pijpgrootte | 25.4 mm |
| Compatibele pijpgrootte | 1 in |
| Drukklasse (alle) | 3000 |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 2 |
| Goederencode | 39235 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan