20592059
20592059
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,1189 |
| 1000 - 4999 | € 0,0849 |
| 5000 + | € 0,0764 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 30.0 mm |
|---|---|
| D | 1.181 in |
| d | 30.0 mm |
| d | 1.181 in |
| h | 9.0 mm |
| h | 0.354 in |
| Compatibel flenstype | Gespleten flens |
| SAE-code | J518-61 |
| Compatibele pijpgrootte | 19.0 mm |
| Compatibele pijpgrootte | 0.748 in |
| Drukklasse (alle) | 3000 |
| Kleur | Rood |
| Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
| Type | 2 |
| Goederencode | 39235 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiaal | LDPE - PIR |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan