Menu Search

Afstandhouder 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

Deze Ronde, Naturel Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10115145

Fabrikant artikelnummer:

005576000002

8890 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4081
500 - 999 € 0,2879
1000 + € 0,224
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 40,81

100 x € 0,4081

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 30.0 mm
Binnendiameter 8.2 mm
Buitendiameter 12.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 100

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op