Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,6559 - € 1,4647 | 1800 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,7346 - € 1,6361 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 0,5669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,4823 - € 1,0783 | 400 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,5431 - € 1,2123 | 4600 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,5713 - € 1,2746 | 5400 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| € 0,1587 - € 0,1662 | 1052 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,3813 - € 0,3813 | 11644 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,7369 - € 0,7369 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| € 0,3828 - € 0,4229 | 52 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,2374 | 2198 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,371 - € 0,371 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,4704 - € 1,0471 | 4200 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,5283 - € 1,1749 | 800 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3398 - € 0,3398 | 4658 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3977 - € 0,3977 | 26716 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,3873 - € 0,8227 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,555 - € 0,555 | 149480 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,3546 - € 0,3546 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,4051 - € 0,8851 | 2000 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan