Menu Search

Afstandhouder 3.2 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6

Deze Ronde, Witte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van impactgemodificeerd Polyamide (PA 6) en worden gebruikt om componenten in assemblages van elkaar te scheiden. Deze afstandhouders zijn cruciaal in toepassingen waar thermische en elektrische isolatie tussen componenten vereist is en hebben een UL94 V-2-classificatie.
Essentra artikelnummer:

10169773

Oud artikelnummer:

R911-6

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1676

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 9.5 mm
Binnendiameter 3.2 mm
Buitendiameter 6.4 mm
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 65 °C
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
Materiaal Nylon 6
Kleur Wit
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op