Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0745 - € 0,0915 | 710 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 0,4704 - € 1,0471 | 4200 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| € 0,5283 - € 1,1749 | 800 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1341 - € 0,1484 | 2860 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3813 - € 0,3813 | 11644 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,2374 - € 0,2374 | 15043 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,5669 - € 0,5669 | 474 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,4823 - € 1,0783 | 400 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,5431 - € 1,2123 | 4600 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,7375 - € 1,4928 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,6559 - € 1,4647 | 6800 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2244 - € 0,2244 | Vraag de levertijd aan hier |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,1676 - € 0,1676 | 1000 Op voorraad |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan