Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3843 - € 0,3843 | 21648 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,096 - € 0,096 | 500 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,14 - € 0,14 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0989 - € 0,0989 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| € 0,1676 - € 0,1676 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,124 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1958 - € 0,1958 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1024 - € 0,1024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1171 - € 0,1171 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0951 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3903 | Vraag de levertijd aan hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,371 - € 0,6025 | 19163 Op voorraad |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1736 - € 0,2404 | 2000 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,3977 | 5269 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1988 - € 0,273 | Vraag de levertijd aan hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2597 - € 0,4734 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,1929 | 382 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,2137 | 450 Op voorraad |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,3027 - € 0,5535 | 933 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan