Menu Search

Afstandhouder 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

Deze Ronde, Zwarte Afstandhouders zonder Schroefdraad zijn gemaakt van Polyamide (PA 66) en worden gebruikt om componenten binnen assemblages te scheiden; deze afstandhouders zijn essentieel in toepassingen waar thermische en elektrische tussen componenten vereist is.
Essentra artikelnummer:

10046708

Fabrikant artikelnummer:

005684059902

850 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 2,1073
250 - 999 € 1,5137
1000 + € 1,2985
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 105,37

50 x € 2,1073

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Lengte afstandhouder 40.0 mm
Binnendiameter 10.6 mm
Buitendiameter 22.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790
Verpakkingsaantal 50

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op