Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ronde afstandhouders zonder schroefdraad zijn gemaakt van PA (Polyamide) of Nylon en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters. Deze bieden fysieke afstanden voor uw assemblages en zorgen voor thermische en elektrische isolatie tussen componenten. Glasvezelversterkt PA is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid..
Serie: SR1941
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3339 - € 0,3339 | 13053 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,3591 - € 0,3591 | 824 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,3561 - € 0,3561 | 3578 Op voorraad |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,3146 - € 0,3146 | 1000 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,3398 - € 0,3398 | 19456 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,463 - € 0,463 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,316 - € 0,316 | 119 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,3205 - € 0,3205 | 506 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,3517 - € 0,3517 | 84 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 1,5137 - € 2,4338 | 169 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,4971 - € 1,0952 | 5650 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,0447 - € 1,8402 | 850 Op voorraad |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,0728 - € 0,0808 | 8489 Op voorraad |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,4407 - € 0,4407 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,5505 - € 1,1998 | 11000 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,1341 - € 0,1484 | 3860 Op voorraad |
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2374 - € 0,2374 | 5643 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,5669 - € 0,5669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,1384 - € 0,1384 | 1598 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 0,3116 - € 0,3116 | 4000 Op voorraad |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan