10204238
13ME015
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0598 |
| 5000 - 19999 | € 0,0538 |
| 20000 + | € 0,0485 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lengte afstandhouder | 0.591 in |
|---|---|
| Lengte afstandhouder | 15.0 mm |
| Binnendiameter | 2.6 mm |
| Binnendiameter | 0.102 in |
| Buitendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 0.197 in |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 121.1 °C |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 250 °F |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M2 |
| Materiaal | Hittegestabiliseerd nylon 6/6 |
| Kleur | Zwart |
| Afstandhoudervorm | Rond |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan