Menu Search

Afstandhouder 0.102 in 0.197 in Nylon 6/6

Deze ronde afstandshouder zonder schroefdraad biedt fysieke ruimte tussen componenten, en tevens thermische en elektrische isolatie. UL94 V2-classificatie vlamweerstand
Essentra artikelnummer:

10204207

Fabrikant artikelnummer:

13ME012

8556 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0582
5000 - 19999 € 0,0524
20000 + € 0,0471
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 58,20

1000 x € 0,0582

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 2.6 mm
Buitendiameter 5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Kleur Zwart
Afstandhoudervorm Rond
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op