Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181676

Oud artikelnummer:

057401560303

1600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4927
500 - 999 € 0,3789
1000 + € 0,304
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 49,27

100 x € 0,4927

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op