Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Wit PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10181706

Oud artikelnummer:

057402060303

2211 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5388
500 - 999 € 0,3818
1000 + € 0,2953
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,88

100 x € 0,5388

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 40.0 mm
B 20.0 mm
h1 6.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.5 mm
Type 1
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op