Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,5316 - € 1,2405 | 650 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 1,0417 - € 2,3994 | 30 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,4221 - € 0,5022 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Geel
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2593 - € 0,5991 | 1400 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,8674 - € 2,5602 | 190 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,5302 - € 1,3525 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2045 - € 0,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2118 - € 0,4901 | 1050 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2118 - € 0,4901 | 4350 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,304 - € 0,6081 | 250 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1801 - € 0,4145 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,4221 - € 0,9682 | 700 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Wit
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2319 - € 0,5627 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,2146 - € 0,4962 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,5777 - € 1,3283 | 875 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,193 - € 0,4689 | Vraag de levertijd aan hier |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Wit
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4898 - € 1,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4221 - € 0,5022 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Groen
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1873 - € 0,2136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0772 - € 0,1776 | 1750 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan