Menu Search

Rechthoekige buisinsteekdop 50.8 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Bruin LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra artikelnummer:

10081389

Oud artikelnummer:

111863

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7655
1000 + € 0,3645
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 76,55

100 x € 0,7655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 3.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Type Load Bearing
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Bruin
Voltooien Gepolijst
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op