Menu Search

Rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
358 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid B T2 Kleur A Materiaal T1 Type Bestellen
€ 1,4063 - € 2,9531 12730 Op voorraad
80.0 mm
3.0 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE
5.5 mm
€ 0,278 - € 0,5839 900 Op voorraad
45.0 mm
1.5 mm
Zwart
45.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
€ 0,1527 - € 0,3267 2600 Op voorraad
35.0 mm
1.0 mm
Zwart
35.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
€ 0,0606 - € 0,1273 5000 Op voorraad
30.0 mm
0.8 mm
Zwart
30.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 0,3621 - € 0,5876 818 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Wit
40.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
€ 0,3621 - € 0,5876 900 Op voorraad
25.0 mm
1.0 mm
Grijs
40.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
€ 1,5273 - € 3,2073 Vraag de levertijd aan hier
120.0 mm
3.0 mm
Zwart
120.0 mm
LDPE
5.0 mm
€ 4,8556 - € 10,1968 17082 Op voorraad
120.0 mm
3.5 mm
Zwart
120.0 mm
LDPE
6.0 mm
€ 1,0071 - € 2,115 1350 Op voorraad
100.0 mm
1.5 mm
Zwart
100.0 mm
LDPE
3.0 mm
€ 1,8848 - € 4,6451 Vraag de levertijd aan hier
50.0 mm
3.0 mm
Zwart
120.0 mm
PE
5.5 mm
Load Bearing
€ 0,801 - € 1,7488 6105 Op voorraad
80.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
LDPE
2.0 mm
€ 1,6281 - € 4,9421 167 Op voorraad
50.0 mm
2.0 mm
Grijs
90.0 mm
PE
4.5 mm
Load Bearing
€ 1,677 - € 5,0607 321 Op voorraad
60.0 mm
2.5 mm
Zwart
100.0 mm
PE
4.5 mm
Load Bearing
€ 0,8607 - € 2,5229 373 Op voorraad
30.0 mm
1.5 mm
Zwart
100.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
€ 0,2017 - € 0,4237 200 Op voorraad
20.0 mm
1.0 mm
Zwart
20.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
€ 1,1022 - € 2,7952 16831 Op voorraad
50.0 mm
1.5 mm
Zwart
60.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
€ 0,929 - € 2,7158 759 Op voorraad
30.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
PE
2.5 mm
Load Bearing
€ 2,3003 - € 5,5801 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
3.0 mm
Grijs
90.0 mm
PE
5.5 mm
Load Bearing
€ 0,4848 - € 1,0408 6630 Op voorraad
60.0 mm
1.5 mm
Zwart
80.0 mm
LDPE
3.5 mm
€ 0,3386 - € 0,6172 100 Op voorraad
80.0 mm
1.0 mm
Zwart
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
  • van 18
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Zwart LDPE

10287170

Prijsbereik
€ 2,9531 - € 1,4063

Voorraadniveaus
12730 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.5 mm Zwart PE

10287279

Prijsbereik
€ 0,5839 - € 0,278

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    45.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 3.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10396520

Prijsbereik
€ 0,3267 - € 0,1527

Voorraadniveaus
2600 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    35.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 0.8 mm Zwart LDPE

10287248

Prijsbereik
€ 0,1273 - € 0,0606

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    30.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Wit PE

10327098

Prijsbereik
€ 0,5876 - € 0,3621

Voorraadniveaus
818 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grijs PE

10327104

Prijsbereik
€ 0,5876 - € 0,3621

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Zwart LDPE

10287194

Prijsbereik
€ 3,2073 - € 1,5273

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 120.0 mm 3.5 mm 6.0 mm Zwart LDPE

10287187

Prijsbereik
€ 10,1968 - € 4,8556

Voorraadniveaus
17082 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 100.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Zwart LDPE

10287156

Prijsbereik
€ 2,115 - € 1,0071

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 120.0 mm 50.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Zwart PE

10327289

Prijsbereik
€ 4,6451 - € 1,8848

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10287347

Prijsbereik
€ 1,7488 - € 0,801

Voorraadniveaus
6105 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grijs PE

10327203

Prijsbereik
€ 4,9421 - € 1,6281

Voorraadniveaus
167 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Zwart PE

10327241

Prijsbereik
€ 5,0607 - € 1,677

Voorraadniveaus
321 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Zwart PE

10327234

Prijsbereik
€ 2,5229 - € 0,8607

Voorraadniveaus
373 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 20.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Zwart PE

10287217

Prijsbereik
€ 0,4237 - € 0,2017

Voorraadniveaus
200 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    20.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Zwart PE

10182123

Prijsbereik
€ 2,7952 - € 1,1022

Voorraadniveaus
16831 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 80.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Zwart PE

10327180

Prijsbereik
€ 2,7158 - € 0,929

Voorraadniveaus
759 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechthoekige buisinsteekdop 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grijs PE

10327227

Prijsbereik
€ 5,5801 - € 2,3003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Buisinzetstuk 3.5 mm 1.5 mm Zwart LDPE

10287361

Prijsbereik
€ 1,0408 - € 0,4848

Voorraadniveaus
6630 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Buisinzetstuk 2.5 mm 1.0 mm Zwart LDPE

10287354

Prijsbereik
€ 0,6172 - € 0,3386

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm