Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.
Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.
Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | T2 | Kleur | A | Materiaal | T1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,8607 - € 2,5229 | 373 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,677 - € 5,0903 | 678 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 12,6145 - € 14,3509 | 2046 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,4051 - € 0,6574 | 1920 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,9008 - € 2,6268 | 391 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grijs
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,4696 - € 3,2274 | 138 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,6051 - € 1,2708 | 250 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,3621 - € 0,5876 | 497 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,278 - € 0,5839 | 900 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,1872 - € 2,7322 | 4515 Op voorraad |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,4063 - € 2,9531 | 12730 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Zwart
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| € 1,0474 - € 2,6511 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Grijs
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 4,5386 - € 6,9737 | 30 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 1,6281 - € 4,9133 | 1232 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Wit
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 4,092 - € 6,3541 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Zwart
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
Load Bearing
|
||
| € 0,0965 - € 0,2027 | 4300 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| € 12,2471 - € 13,9329 | 190 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wit
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,693 - € 1,295 | 35 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
2.756 in
70.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1613 - € 0,3449 | 11800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,10 - € 0,2099 | 10700 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan